Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [m³/h] | 6,7...2000 |
Przyłącze procesowe | kołnierz DN65 według:DIN EN 10220 |
Aplikacja | Funkcja sumująca | |||
---|---|---|---|---|
Media | sprężone powietrze | |||
Uwaga na temat mediów |
|
|||
Temperatura medium [°C] | 0...60 | |||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 | |||
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 1,6 |
Napięcie zasilania [V] | 19...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | Pomiar poboru |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [m³/h] | 6,7...2000 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [m³/h] | 0...2400 |
Wartość impulsu | 1 Nm³ |
---|---|
Długość impulsu [s] | 0,1 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (klasa 141 /; klasa 344) |
---|
Czas reakcji [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 214 |
Waga [g] | 9616 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20; PC; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM; Rura: stal galwanizowana |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4401 / 316); stal nierdzewna (1.4301 / 304); ceramika szkło matowe; PEEK; Poliester; FKM; aluminium anodowane; Rura: stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Przyłącze procesowe | kołnierz DN65 według:DIN EN 10220 |
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|