Cechy produktu |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Przyłącze procesowe |
połączenie gwintowane R 1/2 DN15 |
Ar |
Zakres pomiarowy [m³/h] |
0,4...122 |
CO2 |
Zakres pomiarowy [m³/h] |
0,2...74,7 |
N2 |
Zakres pomiarowy [m³/h] |
0,2...75 |
Aplikacja |
Aplikacja |
do aplikacji przemysłowych |
Media |
Argon (Ar); dwutlenek węgla (CO2); azot (N2) |
Temperatura medium [°C] |
0...60 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] |
16 |
Wytrzymałość na ciśnienie [Mpa] |
1,6 |
Dane elektryczne |
Napięcie zasilania [V] |
18...30 DC; (wg EN 50178 SELV/PELV) |
Pobór prądu [mA] |
< 100 |
Klasa ochrony |
III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją |
tak |
Czas rozruchu [s] |
1 |
Wejścia / wyjścia |
Liczba wejść i wyjść |
Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
Wyjścia |
Łączna liczba wyjść |
2 |
Sygnał wyjściowy |
sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne |
PNP |
Liczba wyjść binarnych |
2 |
Funkcja wyjścia |
normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] |
2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] |
250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych |
1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] |
4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] |
500 |
Wyjście impulsowe |
Pomiar poboru |
Zabezpieczenie przed zwarciem |
tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem |
impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem |
tak |
Zakres pomiaru / nastaw |
Odcięcie przy niskim przepływie LFC [m³/h] |
< 1,3 |
Dynamika pomiaru |
1:300 |
Ar |
Zakres pomiarowy [m³/h] |
0,4...122 |
Zakres wyświetlacza [m³/h] |
0...146,4 |
Rozdzielczość [m³/h] |
0,1 |
Punkt przełączania SP [m³/h] |
1,1...122 |
Punkt resetu rP [m³/h] |
0,6...121,5 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [m³/h] |
0...97,6 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [m³/h] |
24,4...122 |
Krok [m³/h] |
0,1 |
CO2 |
Zakres pomiarowy [m³/h] |
0,2...74,7 |
Zakres wyświetlacza [m³/h] |
0...89,7 |
Rozdzielczość [m³/h] |
0,1 |
Punkt przełączania SP [m³/h] |
0,7...74,7 |
Punkt resetu rP [m³/h] |
0,4...74,4 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [m³/h] |
0...59,8 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [m³/h] |
14,9...74,7 |
Krok [m³/h] |
0,1 |
Monitoring przepływu |
Wartość impulsu |
0,001...1 000 000 m³ |
W krokach co |
0,001...1000 m³ |
Długość impulsu [s] |
0,012...2 |
N2 |
Zakres pomiarowy [m³/h] |
0,2...75 |
Zakres wyświetlacza [m³/h] |
0...90 |
Rozdzielczość [m³/h] |
0,1 |
Punkt przełączania SP [m³/h] |
0,7...75 |
Punkt resetu rP [m³/h] |
0,4...74,7 |
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP [m³/h] |
0...60 |
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP [m³/h] |
15...75 |
Krok [m³/h] |
0,1 |
Monitoring temperatury |
Zakres pomiarowy [°C] |
0...60 |
Zakres wyświetlacza [°C] |
-12...72 |
Rozdzielczość [°C] |
0,2 |
Punkt przełączania SP [°C] |
0,4...60 |
Punkt resetu rP [°C] |
0...59,8 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°C] |
0...48 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°C] |
12...60 |
W krokach co [°C] |
0,2 |
Dokładność / odchylenie |
Monitorowanie przepływu |
Powtarzalność [% wartości mierzonej] |
± 1,5 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) |
± (6 % MW + 0,6 % MEW); (warunki: instalacja zgodnie z DIN ISO 2533; instalacja w rurach: DN15) |
Monitoring temperatury |
Dokładność [K] |
± 2; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego) |
Czasy reakcji |
Monitorowanie przepływu |
Czas reakcji [s] |
0,1; (dAP = 0) |
Tłumienie wyjścia przełaczającego dAP w krokach [s] |
0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Software / programowanie |
Możliwości parametryzacji |
Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; wybór medium |
Interfejsy |
Interfejs komunikacyjny |
IO-Link |
Typ transmisji |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
SIO tryb |
tak |
Wymagany typ portu master |
A |
Ilość danych analogowych |
3 |
Ilość danych binarnych |
2 |
Min.czas cyklu procesu [ms] |
4,1 |
Obsługiwane DeviceID |
Typ działania |
DeviceID |
domyślna |
265 |
|
Warunki pracy |
Temperatura otoczenia [°C] |
0...60 |
Temperatura składowania [°C] |
-20...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] |
90 |
Ochrona |
IP 65 |
Testy / dopuszczenia |
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF promieniowanie |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. |
10 V |
|
Zatwierdzenie CPA |
oznaczenie modelu |
003TG |
klasa dokładności |
- |
maksymalny dpuszczalny błąd |
± 7 % FS |
Q (min) |
0,2 m³/h (N2) |
|
0,2 m³/h (CO2) |
|
0,4 m³/h (Ar) |
Q (t) |
- |
Q (max) |
75 m³/h (N2) |
|
74,7 m³/h (CO2) |
|
122 m³/h (Ar) |
|
Odporność na wibracje |
DIN IEC 68-2-6 |
5 g (55...2000 Hz) |
|
MTTF [lata] |
227 |
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe |
dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Dane mechaniczne |
Waga [g] |
963,5 |
Materiał |
PBT-GF20; PC; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM |
Materiały części w kontakcie z medium |
stal nierdzewna (1.4301 / 304); ceramika szkło matowe; PEEK; Poliester; FKM; aluminium anodowane |
Moment dokręcający [Nm] |
50 |
Przyłącze procesowe |
połączenie gwintowane R 1/2 DN15 |
Wyświetlacze / elementy robocze |
Wyświetlacz |
Jednostka wyświetlana |
4 x LED, kolor zielony (Nl/min, Nm³/h, Nm³, °C) |
Wyświetlanie funkcji |
1 x LED, kolor żółty |
Stan wyjścia |
2 x LED, kolor żółty |
Wartość mierzona |
wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy |
Programowanie |
wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy |
|
Jednostka wyświetlana |
Nl/min; Nm³/h; Nm³; °C |
Uwagi |
Uwagi |
MW = Wielkość mierzona |
MEW = Końcowa wartość zakresu pomiarowego |
Pomiar, wskazanie i nastawę parametrów odniesiono do std. wartości przepływu zgodnie z DIN ISO 2533. |
|
Sztuk w opakowaniu |
1 szt. |
Połączenie elektryczne |
Podłączenie |
Konektor: 1 x M12 |