You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki przepływu / Przepływomierze
  4. Czujniki mechatroniczne
  5. SBY433

Przepływomierz z zaworem zwrotnym

SBY433

SBY34HF010KG/US

Przepływomierz z zaworem zwrotnym

SBY433

SBY34HF010KG/US

  • Precyzyjne wykrywanie przepływu w rurach
  • Odpowiednie do wody, chłodziw oraz roztworów oleju i glikolu
  • Niezawodne zabezpieczenie przed przepływem wstecznym zapewniające bardzo krótki czas reakcji
  • Dokładne, linearyzowane wyjście analogowe
  • Wytrzymała obudowa o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Zakres pomiarowy [l/min] 1...25
Przyłącze procesowe Rp 3/4
Aplikacja
Media Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa
Temperatura medium [°C] -10...100
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 40
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] 4
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV)
Pobór prądu [mA] < 35
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 500
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [l/min] 1...25
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% wartości końcowej] 1
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] ± 5
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] < 0,01
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...60
Temperatura składowania [°C] -15...80
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60068-2-27 20 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN EN 60068-2-6 5 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 778
Dane mechaniczne
Waga [g] 556,65
Materiał mosiądz niklowany chemicznie; PP; stal nierdzewna (1.4404 / 316L); aluminium anodowane; PA
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4401 / 316); mosiądz; mosiądz niklowany chemicznie; PP; PPS; O-ring: FKM
Przyłącze procesowe Rp 3/4
Cykli przełączania mechanicz. 10 milionów
Uwagi
Uwagi
Zalecenie Użyj filtracji 200 mikronów
Wszystkie dane odnoszą się do wody (20 ° C).
Uwagi Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
Spadek ciśnienia
dP Spadek ciśnienia
Q wielkość przepływu objętościowego