Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Rp 1 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | ||
Media | Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°C] | -10...100 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 2,5 | ||
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 25 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 3 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał częstotliwościowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150; (na wyjście 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C)) |
Ilość cykli przełączania (mechanicznych) | 10 milionów |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Częstotliwość wyjścia [Hz] | 0...10000 |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
Częstotliwość końcowa, FEP |
|
||
Krok |
|
||
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 10...10000 | ||
Dynamika pomiaru | 1:50 |
Zakres pomiarowy [°C] | -10...100 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°C] | -32...122 |
Rozdzielczość [°C] | 1 |
Punkt przełączania SP [°C] | -9...100 |
Punkt resetu rP [°C] | -10...99 |
W krokach co [°C] | 1 |
Częstotliwość punktu początkowego, FSP [°C] | -10...78 |
Częstotliwość końcowa, FEP [°C] | 12...100 |
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 10...10000 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (4 % MW + 1 % MEW); (Q > 2 l/min; temperatura medium i otoczenia: +22 °C ± 4K) |
---|---|
Powtarzalność | ± 1 % MEW |
Dryft temperatury | 0,029 °C / K |
---|---|
Dokładność [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Czas reakcji [s] | 0,01 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0...5 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / częstotliwościowe; wybór medium; tłumienie dla wyjścia przełączającego / analogowego; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; standardowa jednostka pomiaru; kolor wartości procesu |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -15...80 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 145 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 1286 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; mosiądz niklowany chemicznie |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4401 / 316); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); mosiądz (2.0371); mosiądz niklowany chemicznie; PPS; O-ring: FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane Rp 1 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Uwagi | Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy! | ||||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|