Zakres pomiarowy [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Aplikacja | Narzędzia do maszyn; Wewnętrzne chłodzenie wiertła |
---|---|
Media | Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa |
Temperatura medium [°C] | 0...60 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 200 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 20 |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -15...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
Pobór prądu [mA] | 10 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
---|---|
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0,5...10 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 10000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [l/min] | 0,3...25 |
---|---|
Zakres przepływu [l/min] | 75 |
Powtarzalność [% wartości końcowej] | 1 |
---|---|
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
Czas reakcji [s] | < 0,01 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -15...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 3004 |
Waga [g] | 740,5 |
---|---|
Materiał | aluminium anodowane; PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4401 / 316); mosiądz; aluminium anodowane; PU; O-ring: FKM |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
|
|
---|