Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Aplikacja | Narzędzia do maszyn; Wewnętrzne chłodzenie wiertła |
---|---|
Media | Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa |
Temperatura medium [°C] | 0...60 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 200 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres przepływu [l/min] | 75 |
---|---|
Zakres ustawień [l/min] | 0,3...75 |
Powtarzalność [% wartości końcowej] | 1 |
---|---|
Histereza [l/min] | 0,2...2 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
Czas reakcji [s] | < 0,01 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -15...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 15,78 |
Waga [g] | 761,2 |
---|---|
Materiał | aluminium anodowane; PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4310 / 301); stal nierdzewna (1.4301 / 304); aluminium anodowane; PBT; PU; O-ring: FKM |
Przyłącze procesowe | G 1/2 |
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|