Przepływomierz z zaworem zwrotnym
SBG457
SBG54HF010KG/US
Przepływomierz z zaworem zwrotnym
SBG457
SBG54HF010KG/US
- Precyzyjne wykrywanie przepływu w rurach
- Odpowiednie do wody, olejów i roztworów glikolu
- Dokładne, linearyzowane wyjście analogowe
- Wytrzymała obudowa o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
- Okres eksploatacji ponad 10 mln cykli ciśnieniowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
!!! proszę zwrócić uwagę na zmianę wartości ciśnienia dopuszczalnego !!!
Cechy produktu
Zakres pomiarowy [l/min] | 8...200 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 1/4 |
Aplikacja
Media | Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -10...100 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 2,5 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wyjścia
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [l/min] | 8...200 |
---|
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% wartości końcowej] | 1 |
---|---|
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | < 0,01 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -15...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 778 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1898,8 |
---|---|
Materiał | mosiądz niklowany chemicznie; PP; stal nierdzewna (1.4404 / 316L); aluminium anodowane; PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4401 / 316); mosiądz; mosiądz niklowany chemicznie; PP; PPS; pierścień dystansujący: POM; O-ring: FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 1/4 |
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Uwagi | !!! proszę zwrócić uwagę na zmianę wartości ciśnienia dopuszczalnego !!! | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
Spadek ciśnienia
|
|
---|