Zakres pomiarowy [l/min] | 1...25 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Media | Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa |
---|---|
Temperatura medium [°C] | -10...100 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 40 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 4 |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [l/min] | 1...25 |
---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | 1 |
---|---|
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
Czas reakcji [s] | < 0,01 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -15...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 778 |
Waga [g] | 545 |
---|---|
Materiał | mosiądz niklowany chemicznie; PP; stal nierdzewna (1.4404 / 316L); aluminium anodowane; PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4401 / 316); mosiądz; mosiądz niklowany chemicznie; PP; PPS; O-ring: FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/2 |
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Uwagi | Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy! | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Spadek ciśnienia
|
|
---|