Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym
SBG357
SBG32BF0BPKG/US
Czujnik przepływu z zaworem zwrotnym
SBG357
SBG32BF0BPKG/US
- Precyzyjne wykrywanie przepływu w rurach
- Odpowiednie do wody, olejów i roztworów glikolu
- Niezawodne zabezpieczenie przed przepływem wstecznym zapewniające bardzo krótki czas reakcji
- Intuicyjna regulacja ciągła punktu przełączania
- Wytrzymała obudowa o bardzo dużej wytrzymałości na ciśnienie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy!
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 1/4 |
Aplikacja
Media | Ciecze; woda; roztwory glikolu; chłodziwa |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 0...85 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 25 |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 2,5 |
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 15 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres ustawień [l/min] | 20...200 |
---|
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% wartości końcowej] | 1 |
---|---|
Histereza [l/min] | 5...10 |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | ± 5 |
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] | < 0,01 |
---|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -15...80 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 3318 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 1809,65 |
---|---|
Materiał | mosiądz niklowany chemicznie; PPS; aluminium anodowane; PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4310 / 301); stal nierdzewna (1.4301 / 304); PBT; mosiądz niklowany chemicznie; PP; PPS; pierścień dystansujący: POM; poliolefina; O-ring: FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 1/4 |
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
---|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Uwagi | Proszę zwrócić uwagę na zmianę konstrukcji obudowy! | ||
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
Spadek ciśnienia
|
|
---|