Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | |
---|---|---|
Media | Ciecze; oleje (lepkość 320 mm²/s w temperaturze 40 °C) | |
Temperatura medium [°C] | -10...100 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 | |
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 10 | |
Uwaga dot. przeciążalności |
|
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV ; supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 3 |
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał częstotliwościowy; IO-Link |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 150; (200: ...60 °C; Temperatura otoczenia; 250: ...40 °C; Temperatura otoczenia) |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Częstotliwość wyjścia [Hz] | 0...10000 |
Zakres pomiarowy |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||||
Rozdzielczość |
|
||||
Punkt przełączania SP |
|
||||
Punkt resetu rP |
|
||||
Częstotliwość końcowa, FEP |
|
||||
Krok |
|
||||
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 10...10000 | ||||
Krok [Hz] | 10 | ||||
Dynamika pomiaru | 1:50 |
Zakres pomiarowy |
|
||
---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
||
Rozdzielczość |
|
||
Punkt przełączania SP |
|
||
Punkt resetu rP |
|
||
W krokach co |
|
||
Częstotliwość punktu początkowego, FSP |
|
||
Częstotliwość końcowa, FEP |
|
||
Częstotliwość punktu końcowego, FRP [Hz] | 10...10000 |
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± 5 % MEW; (Q > 1 l/min; 20...70 °C Temperatura medium) |
---|---|
Powtarzalność | ± 1 % MEW |
Dryft temperatury | 0,029 °C / K |
---|---|
Dokładność [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) |
Czas reakcji [s] | 0,01 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...5 |
Krok [s] | 0,1 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0...5 |
Krok [s] | 0,1 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / częstotliwościowe; tłumienie dla wyjścia przełączającego / analogowego; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; standardowa jednostka pomiaru; kolor wartości procesu; współczynnik kalibracji |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3,2 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...60 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -15...80 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 170 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska |
Waga [g] | 1604 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC; mosiądz niklowany chemicznie |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4401 / 316); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); mosiądz (2.0371); mosiądz niklowany chemicznie; PPS; O-ring: FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1 Gwint wewnętrzny |
Cykli przełączania mechanicz. | 10 milionów |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
|
|
---|