Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Media | woda; roztwory glikolu; powietrze; oleje | ||
Uwaga na temat mediów |
|
||
Temperatura medium [°F] | -4...194 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 100 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] | 1450 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał częstotliwościowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 350 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Częstotliwość wyjścia [Hz] | 0...1000 |
Długość sondy L [mm] | 45 |
---|---|
Tryb pracy | relatywny; absolutnie płynne; absolutnie gazowe; (absolut.: zalecany pomiar odniesienia; Ustawienia fabryczne: relatywny) |
Zakres pomiarowy [°F] | -4...194 |
---|---|
Rozdzielczość [°F] | 0,5 |
Zakres ustawień [ft/s] | 0...9,85 |
---|---|
Najlepsza czułość [ft/s] | 0,15...9,85 |
Zakres ustawień [ft/s] | 0...19,5 |
---|---|
Najlepsza czułość [ft/s] | 0,15...9,85 |
Zakres ustawień [ft/s] | 0...328 |
---|---|
Najlepsza czułość [ft/s] | 6...328 |
Zakres ustawień [ft/s] | 0...656 |
---|---|
Najlepsza czułość [ft/s] | 6...328 |
Dryft temperatury [cm/s x 1/K] | 0,01 fps x 1/K (< 68 °F; > 158 °F) |
---|---|
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 100 |
Powtarzalność | 0,05 m/s; (woda; Przepływ: 0,05...3 m/s) |
---|
Dokładność | ± (7 % MW + 2 % MEW); (do trybu relatywnego w zakresie maksymalnej czułości w następujących warunkach:; woda: 68...158 °F; długość wlotu: 5 ft; DN25 (DIN 2448); pozycja montażowa zgodnie z instrukcją; Dokładność, dla innych mediów i innego sposobu motażu, może być inna.) |
---|---|
Powtarzalność | 0,05 m/s; (woda; Przepływ: 0,05...3 m/s) |
Dryft temperatury | ± 0,003 K/°F |
---|---|
Dokładność [K] | ± 0,3 / ± 1; (woda; Przepływ: 1...9,85 fps / powietrze; Przepływ: > 32,8 fps) |
Czas reakcji [s] | 0,5; (T09; woda; glikol: 0,8 s; powietrze: 7 s; olej: 1,8 s; każdy T09) |
---|
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | 1,5 (T09); (woda; Przepływ: 1...9,85 fps) |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / częstotliwościowe; wybór medium; Tłumienie; funkcja uczenia; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; standardowa jednostka pomiaru; kolor wartości procesu |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3 | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°F] | -40...176 |
---|---|
Temperatura składowania [°F] | -40...212 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 143 | ||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 259 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4310 / 301); PBT-GF20; PBT-GF30 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Uszczelka: FKM |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M18 x 1,5 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|