Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M26 x 1,5 |
Wykonanie | dla trójników (DIN 2353): QL 22-18-22 |
---|---|
Temperatura medium [°C] | 0...80 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Napięcie zasilania [V] | 20...28 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 15; (sygnalizacja optyczna) |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres przepływu [l/min] | 0...20 |
---|---|
Zakres ustawień [l/min] | 0,4...19,6 |
Wskazówka dotycząca powtarzalności |
|
|
---|---|---|
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 200 | |
Histereza [l/min] | ca. 10 | |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | max. ± 10 |
Czas reakcji [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Regulacja punktu przełączania | przyciski |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Wymiary [mm] | Ø 14 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4571/316Ti ) częściowo niklowane |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane M26 x 1,5 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|