Przyłącze procesowe | M16 x 1,5 |
---|
Wykonanie | do rur DN 40...DN 100 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Media | woda | ||||
Uwaga na temat mediów |
|
||||
Temperatura medium [°C] | 0...80 | ||||
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 30 |
Napięcie zasilania [V] | 20...28 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 15 |
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
---|---|
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (zlinearyzowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | ; (zlinearyzowany) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres przepływu [cm/s] | 3...150 |
---|
Wskazówka dotycząca powtarzalności |
|
|
---|---|---|
Maks. gradient temperatury medium [K/min] | 200 | |
Błąd pomiaru [% wartości końcowej] | max. ± 10 |
Czas reakcji [s] | 5; (10%...90%) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 268,8 |
---|---|
Wymiary [mm] | M16 x 1,5 |
Opis gwintu | M16 x 1,5 |
Materiał | PBT-GF20 |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); stal nierdzewna (1.4571/316Ti ); O-ring: NBR 70 Shore A |
Przyłącze procesowe | M16 x 1,5 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|