1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. RU6020

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

RU6020

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RU-0635-I24/L2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rozdzielczość 635 rozdzielczość
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 50
Częstotliwość przełączania [kHz] 300
Typ zabezpieczenia przed zwarciem < 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 635 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...85
Temperatura składowania [°C] -30...100
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 46
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 20
Mocowanie kołnierz synchro
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR; osiowy
diagramy i wykresy
Diagram impulsów
Wyjście A
Wyjście B
index 0
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — RU6020-01 — 04.12.2007 —