Rozdzielczość | 2500 rozdzielczość |
---|---|
Wykonanie wału | tuleja jednorodna |
Średnica wału [mm] | 50 |
Zasada działania | inkremental. |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Wykonanie elektryczne | HTL |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 300 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | < 60 s |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Rozdzielczość | 2500 rozdzielczość |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 75; (krótkotrwale: 95 %; bez kondensacji) | ||
Ochrona | IP 64 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 1300 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 87 / L = 55 | |
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 4000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 20 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | tuleja jednorodna | |
Średnica wału [mm] | 50 | |
Dopasowanie wału | H7 | |
Materiał wału |
|
|
Max. odchylenie wału od osi [mm] | 1,5; (Tylko w celu skompensowania tolerancji instalacji i rozszerzalności cieplnej.; Niedozwolony ruch dynamiczny.) |
Przewód: 1 m, PUR; radialny |
Diagram impulsów
|
|
---|