Rozdzielczość | 900 rozdzielczość |
---|---|
Wykonanie wału | tuleja jednorodna |
Średnica wału [mm] | 20 |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 5 DC |
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Wykonanie elektryczne | TTL |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 20 |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 300 |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Rozdzielczość | 900 rozdzielczość |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...60 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -30...100 | ||
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 | ||
Ochrona | IP 64 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Wymiary [mm] | Ø 87 / L = 45 | |
---|---|---|
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 6000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 10 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | tuleja jednorodna | |
Średnica wału [mm] | 20 | |
Dopasowanie wału | H7 | |
Materiał wału |
|
|
Mocowanie: głębokość wału [mm] | 10 | |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | 1,5 |
Przewód: 1 m, PUR; radialny |
Diagram impulsów
|
|
---|