You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. RO6361

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO6361

RO-0006-I24/N1U

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RO6361

RO-0006-I24/N1U

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
  • cruus
Cechy produktu
Rozdzielczość 6 rozdzielczość
Wykonanie wału tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału [mm] 12
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 20
Częstotliwość przełączania [kHz] 300
Typ zabezpieczenia przed zwarciem < 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 6 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -30...85
Uwaga dot. temperatury otoczenia
tylko dla nowych przewodów: -30 °C
Temperatura składowania [°C] -30...100
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 35,5
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 12000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału [mm] 12
Dopasowanie wału H7
Materiał wału
stal nierdzewna
Mocowanie: głębokość wału [mm] 10
Max. odchylenie wału od osi [mm] 1; (maks. obciążenie osiowe wału: ± 0,05 mm)
Połączenie elektryczne
Przewód: 1 m, PUR; radialny
Diagramy i grafiki
Diagram impulsów
Obroty w prawo (patrząc od strony wału)