Rozdzielczość | 3600 rozdzielczość |
---|---|
Wykonanie wału | tuleja jednostronnie otwarta |
Średnica wału [mm] | 12 |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 5 DC |
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Wykonanie elektryczne | TTL |
---|---|
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 20 |
Częstotliwość przełączania [kHz] | 300 |
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] | 90 |
Rozdzielczość | 3600 rozdzielczość |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -30...100 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...100 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 |
Ochrona | IP 64 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 443,2 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 35,5 | |
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 2,5 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | tuleja jednostronnie otwarta | |
Średnica wału [mm] | 12 | |
Dopasowanie wału | H7 | |
Materiał wału |
|
|
Mocowanie: głębokość wału [mm] | 10 | |
Max. odchylenie wału od osi [mm] | 1; (maks. obciążenie osiowe wału: ± 0,05 mm) |
Przewód: 1 m, PUR; radialny |
Diagram impulsów
|
|
---|