Rozdzielczość | 8192 kroki; 13 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | sieci przez bramkę |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 5 DC; (przychodzące z gateway'a) |
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] | 6000 |
Kod | Kod podwójny |
---|---|
Sygnał kodowany | Wejście danych; sygnały kompatybilne z TTL; takt i takt sygnał odwrócony zgodne z RS 485; wyjście danych; synchroniczny szeregowy; dane i dane sygnał odwrócony - sygnały kompatybilny z TTL; sygnały inkrementalne; 2 sinusoidalne sygnały inkrementalne (A i B); przesunięcie fazy o 90 °; 1 Vss 512 okresów sygnału na obrót |
Rozdzielczość | 8192 kroki; 13 Bit |
---|
Interfejs komunikacyjny | sieci przez bramkę |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...100 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...100 |
Ochrona | IP 64 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Materiał | aluminium | |
---|---|---|
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 10 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 20 |
Przewód: 1 m, PUR; Maks. długość przewodu: 150 m; radialny | |
Konektor: 1 x M23; Maks. długość przewodu: 150 m |