You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. RM7003

Absolutny wieloobrotowy enkoder z pełnym wałem

RM7003

RMS0025-C24/E

Absolutny wieloobrotowy enkoder z pełnym wałem

RM7003

RMS0025-C24/E

  • Do dokładnego pomiaru położenia, prędkości oraz pomiaru kątowego i liniowego
  • Bezpośrednie wyjście wartości przez interfejs CANopen
  • Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Znaczna odporność na wstrząsy i drgania
  • Łatwe podłączanie przewodów i programowanie
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: RM7011 Porównanie produktów: RM7003 / RM7011 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • c_nrtl_us
Cechy produktu
Rozdzielczość 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit
Interfejs komunikacyjny CAN
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Aplikacja
Zasada działania absolut.
Rodzaj obrotów wieloobrotowy
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 9...36 DC
Pobór prądu [mA] < 250
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Kod binarny
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit
Dokładność / odchylenie
Dokładność ± 1 LSB
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji Parametr CAN; skalowanie; ustawienie wstępne; Szybkość transmisji; Kierunek obrotów; Adres
Adresowanie przełącznik wyboru adresu; Oprogramowanie
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny CAN
CAN
Protokół CANopen; DSP - 406
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...70
Ochrona IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 67)
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Waga [g] 663,6
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 90,5
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 6000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 10
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 20
Mocowanie kołnierz synchro
Połączenie elektryczne
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: ; Maks. długość przewodu: 25 m; 100 m (500 kb/s)