Rozdzielczość | 8192 rozdzielczość; 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | Interfejs danych SSI |
Wykonanie wału | tuleja jednostronnie otwarta |
Średnica wału [mm] | 15 |
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Napięcie zasilania [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Kod | kod Gray'a; (zwiększenie wartości kodu po obróceniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrząc od strony wału)) |
---|---|
Sygnał kodowany | Wejście zegarowe; sygnały kompatybilne z TTL; takt i takt sygnał odwrócony zgodne z RS 422; wyjście danych; synchroniczny szeregowy; dane i dane sygnał odwrócony - sygnały kompatybilny z TTL |
Rozdzielczość | 8192 rozdzielczość; 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|
Interfejs komunikacyjny | Interfejs danych SSI |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...85 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 98 |
Ochrona | IP 64 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||
MTTF [lata] | 16 |
Waga [g] | 774 | |
---|---|---|
Materiał | stal kwasoodporna; kołnierz: stal kwasoodporna | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Wykonanie wału | tuleja jednostronnie otwarta | |
Średnica wału [mm] | 15 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 40 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 110 |
Wyświetlacz |
|
---|
Diagram impulsów
|
|
---|