Rozdzielczość | parametryzowalna rozdzielczość; 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | Interfejs danych SSI |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 10 |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 300 |
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] | 6000 |
Kod | Podwójny kod lub kod Grey'a; (parametryzowalna; stała czasowa do obliczania pozycji: 0,5 ms) |
---|
Rozdzielczość | parametryzowalna rozdzielczość; 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|
Interfejs komunikacyjny | Interfejs danych SSI |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -30...100 |
Ochrona | IP 64 |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 73 | |
---|---|---|
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 10000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 10 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 10 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 20 |
Uwagi |
|
---|
Konektor: 1 x M23 (ifm 1001.11), radialny; Maks. długość przewodu: 100 m |
Diagram impulsów
|
|
---|