Rozdzielczość | 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|---|
Interfejs komunikacyjny | PROFIBUS DP |
Wykonanie wału | pełny wał |
Średnica wału [mm] | 6 |
Zasada działania | absolut. |
---|---|
Rodzaj obrotów | wieloobrotowy |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 150 |
Maks. Ilość obrotów - ograniczenie elektroniki [U/min] | 6000 |
Kod | Kod podwójny |
---|
Rozdzielczość | 8192 kroki; 4096 obroty; 25 Bit |
---|
Możliwości parametryzacji | liczenie kierunku wartości kodu; Rozdzielczość; punkt zerowy; wyłączniki krańcowe HI i LO; wskaźnik ruchu; separacja wieloobrotowa / jednoobrotowa |
---|---|
Funkcje diagnostyczne | alarmy; ostrzeżenia; status; numer seryjny enkodera |
Adresowanie | przełącznik wyboru adresu; 0...126 |
Interfejs komunikacyjny | PROFIBUS DP |
---|
Standard transmisji danych | DPV0 Class 2 (EN50170) |
---|---|
Prędkość transmisji | ...12 Mbit/s |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...70 |
---|---|
Ochrona | IP 66; (na obudowie: IP 67; na wale: IP 66) |
Odporność na wstrząsy |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 652 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 90,5 | |
Materiał | aluminium | |
Maks. liczba obrotów [U/min] | 12000 | |
Maks. moment rozruchowy [Nm] | 1 | |
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] | 20 | |
Wykonanie wału | pełny wał | |
Średnica wału [mm] | 6 | |
Materiał wału |
|
|
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] | 10 | |
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] | 20 | |
Mocowanie | kołnierz synchro |
złącza zaciskowe w komorze zaciskowej: ; Maks. długość przewodu: 100 m; 400 m (1,5 Mb/s) |