You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. RB1017

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RB1017

RB-0040-I05/L2

Enkoder inkrementalny z wałem pełnym

RB1017

RB-0040-I05/L2

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Rozdzielczość 40 rozdzielczość
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] 5 DC
Pobór prądu [mA] 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne TTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 20
Częstotliwość przełączania [kHz] 300
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 40 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...100
Temperatura składowania [°C] -30...100
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 98
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Wymiary [mm] Ø 36,5 / L = 38
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 10000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 1
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału pełny wał
Średnica wału [mm] 6
Materiał wału
stal (1.4104)
Max. obciążenie osiowe wału (na końcu wału) [N] 5
Max. obciążenie promieniowe wału (na końcu wału) [N] 10
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR; radialny, możliwość zastosowania osiowego
Diagramy i grafiki
Diagram impulsów
Obroty w prawo (patrząc od strony wału)