You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. RA6015

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RA6015

RA-0500-I24/N2

Enkoder inkrementalny z wałem drążonym

RA6015

RA-0500-I24/N2

  • Określona sekwencja impulsów zapewniająca niezawodne wykrywanie prędkości obrotowej
  • Do dokładnego określania położenia i pomiaru liniowego
  • Łatwy montaż bezpośrednio na wale napędu
  • Promieniowe przyłącze przewodu do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Niewielka i wytrzymała obudowa
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: RA3101 + EVC544 Porównanie produktów: RA6015 / RA3101 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • c_nrtl_us
Cechy produktu
Rozdzielczość 500 rozdzielczość
Wykonanie wału tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału [mm] 6
Aplikacja
Zasada działania inkremental.
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 150
Wyjścia
Wykonanie elektryczne HTL
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 50
Częstotliwość przełączania [kHz] 160
Typ zabezpieczenia przed zwarciem < 60 s
Przesunięcie fazy pomiędzy sygnałem A i B [°] 90
Zakres pomiaru / nastaw
Rozdzielczość 500 rozdzielczość
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia
tylko dla nowych przewodów
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 75; (krótkotrwale: 95 %)
Ochrona IP 64
Testy / dopuszczenia
Odporność na wstrząsy
100 g (6 ms)
Odporność na wibracje
10 g (55...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Waga [g] 235,4
Wymiary [mm] Ø 35 / L = 42,1
Materiał aluminium
Maks. liczba obrotów [U/min] 10000
Maks. moment rozruchowy [Nm] 2,5
Referencyjna temperatura dla oidanego momentu [°C] 20
Wykonanie wału tuleja jednostronnie otwarta
Średnica wału [mm] 6
Dopasowanie wału H7
Materiał wału
stal (1.4104)
Mocowanie: głębokość wału [mm] 6...21
Max. odchylenie wału od osi [mm] 0,5
Połączenie elektryczne
Przewód: 2 m, PUR; radialny, możliwość zastosowania osiowego
Diagramy i grafiki
Diagram impulsów
Obroty w prawo (patrząc od strony wału)