You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. QZ9000

Zestaw startowy LR SMARTOBSERVER

QZ9000

RTM StarterKit

Zestaw startowy LR SMARTOBSERVER

QZ9000

RTM StarterKit

  • Do niezawodnego monitorowania drgań maszyn i wyposażenia
  • Pełny zestaw do monitorowania drgań, w tym czujnik drgań, jednostka diagnostyczna, oprogramowanie do parametryzacji i akcesoria
  • Konserwacja zależna od warunków dzięki monitoringowi niewyważenia, łożyska tocznego lub stanu przekładni
  • Porównanie mierzonych wartości z różnych źródeł danych na wykresie
  • Wizualizacja danych surowych z przekaźników drgań
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Dane mechaniczne
Waga [g] 1000
Wymiary [mm] 100 x 25,4 x 103,4
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.