Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [psi] | 0...6000 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | ciecze i gazy |
Warunkowo odpowiedni dla | Dla mediów gazowych zastosowania są ograniczone do max. 25 barów. |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Minimalne ciśnienie niszczące [psi] | 14000 |
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] | 8500 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [psi] | 0...6000 | |
---|---|---|
Punkt przełączania SP [psi] | 300...6000 | |
Punkt resetu rP [psi] | 180...5880 | |
W krokach co [psi] | 60 | |
Uwaga dotycząca histerezy |
|
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] | < ± 2,0 |
---|---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | < ± 0,25; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Dryft temperaturowy na 10K | < ± 0,5 |
Regulacja punktu przełączania | przycisk do programowania |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Materiał | EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | FKM; ceramika; stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/4" NPT gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |