You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. PZ9910

Czujnik ciśnienia z linijką diodową LED

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Czujnik ciśnienia z linijką diodową LED

PZ9910

PZ-500PSBU76-HFBOW/LS/ /V

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
  • ce
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Zakres pomiarowy [psi] 0...5000
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 7/16" - 20 UNF Gwint wewnętrzny
Aplikacja
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Warunkowo odpowiedni dla Dla mediów gazowych zastosowania są ograniczone do max. 25 barów.
Temperatura medium [°C] -25...70
Minimalne ciśnienie niszczące [psi] 14000
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] 8500
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 102...132 AC
Pobór prądu [mA] 20
Klasa ochrony I
Czas rozruchu [s] 0,35
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C))
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 10
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [psi] 0...5000
Punkt przełączania SP [psi] 250...5000
Punkt resetu rP [psi] 150...4900
W krokach co [psi] 50
Uwaga dotycząca histerezy
nastawny
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] < ± 2,0
Powtarzalność [% wartości końcowej] < ± 0,25; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Dryft temperaturowy na 10K < ± 0,3
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania przycisk do programowania
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
IEC 801/2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
IEC 801/3 HF 10 V/m
IEC 801/4 Burst 2 kV
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał EPDM/X; FKM; NBR; PBT; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Materiały części w kontakcie z medium FKM; ceramika; stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane 7/16" - 20 UNF Gwint wewnętrzny
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia LED, kolor żółty
Wartość mierzona 10 x LED, kolor zielony Rozdzielczość 10% koncowej wartości
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A