Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Zakres pomiarowy [MPa] | 0...2,5 | ||
Przyłącze procesowe | kołnierz Gwint wewnętrzny:G 1/4; Gwint wewnętrzny:M6 |
Konstrukcja | styki pozłacane | ||
---|---|---|---|
Wykonanie | z adapterem kołnierzowym | ||
Media | ciecze i gazy | ||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | ||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
||
Minimalne ciśnienie niszczące [MPa] | 35 | ||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
||
Wytrzymałość na ciśnienie [MPa] | 15 | ||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 18...36 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 40 V) |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 170 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zakres pomiarowy |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy [MPa] | 0...2,5 | ||||||
Punkt przełączania SP |
|
||||||
Punkt przełączania SP [MPa] | 0,02...2,5 | ||||||
Punkt resetu rP |
|
||||||
Punkt resetu rP [MPa] | 0,01...2,49 | ||||||
W krokach co |
|
||||||
W krokach co [MPa] | 0,01 | ||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] | < ± 0,5 |
---|---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% wartości końcowej] | < ± 0,5 |
Odchylenie histerezy [% wartości końcowej] | < ± 0,25 |
Stabilność długotrwała [% wartości końcowej] | < ± 0,05 |
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; Funkcja diagnostyczna; logika przełączania; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | brak Profilu | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 370,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiały części w kontakcie z medium | stal (1.4104 / 430F); ceramika; FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | kołnierz Gwint wewnętrzny:G 1/4; Gwint wewnętrzny:M6 |
Zintegrowany tłumik | nie |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |