You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. PP7022

Presostat z ceramiczną celą pomiarową

PP7022

PP-100-SBG14-QFRKG/US/ /V

Presostat z ceramiczną celą pomiarową

PP7022

PP-100-SBG14-QFRKG/US/ /V

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: PP7552 lub PP0522 Porównanie produktów: PP7022 / PP7552 / PP0522 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
PP755x = DC pnp, PP052x = DC npn
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Zakres pomiarowy
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny:M5
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Warunkowo odpowiedni dla Dla mediów gazowych zastosowania są ograniczone do max. 25 barów.
Temperatura medium [°C] -25...80
Minimalne ciśnienie niszczące
650 bar 9400 psi 65 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
300 bar 4350 psi 30 Mpa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 9,6...30 DC; (PP2000 z czujnikiem: > 18)
Pobór prądu [mA] < 45
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,3
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] < 170
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Punkt przełączania SP
1...99,9 bar 10...1450 psi 0,1...0,99 MPa
Punkt resetu rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
W krokach co
0,1 bar 10 psi 0,01 MPa
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 1,5
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,5
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,1
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (-25...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,3; (-25...80 °C)
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] < 3
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0...4
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania programator / funkcja uczenia
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny EPS
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4301 / 304); PA
Materiały części w kontakcie z medium stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny:M5
Zintegrowany tłumik nie (można zainstalować)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie LED, kolor zielony
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
Funkcja uczenia tak
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane