Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Napięcie zasilania [V] | 10,8...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1,5 |
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Max. cykl pomiaru / wyświetlania [ms] | 200 |
---|
Możliwości parametryzacji | w zależności od podłączonego czujnika |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 0,378 |
---|---|
Wymiary [mm] | 100 x 34 x 48 |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane |
---|