Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
Media | ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Minimalne ciśnienie niszczące [mbar] | 30000 |
Wytrzymałość na ciśnienie [mbar] | 10000 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 18...36 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak; (< 40 V) |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 170 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10 |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zakres pomiarowy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP [mbar] | 10...1000 | |||
Punkt resetu rP [mbar] | 5...995 | |||
W krokach co [mbar] | 5 | |||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,5 |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,25 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,05; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] | 3 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie; Jednostka wyświetlana; wyjście prądowe / napięciowe |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 213 |
Waga [g] | 261 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | mbar; kPa; psi; inHg |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|