Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
Media | ciecze i gazy | |||
Warunkowo odpowiedni dla | do użycia z gazami o ciśnieniu> 25 bar tylko na zapytanie | |||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | < 500 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany 1:4) |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10; (skalowany 1:4) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
|||||||||
Punkt resetu rP |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
|||||||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
|||||||||
W krokach co |
|
|||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = ustawianie wartości brzegowej) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Czas reakcji [ms] | < 1,5 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0,01...4 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0,01...4 |
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] | 3 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / napięciowe; Tłumienie; kalibracja wyświetlanej wartości; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; punkt zerowy; zakres |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.0 | ||||
Profil | brak Profilu | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,3 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 131 | ||||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 264,5 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny |
Zintegrowany tłumik | tak |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|