You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. PM2663

Transmiter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Transmiter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PM2663

PM-025-REA01-E-ZVG/US/ /P

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: PM2653 Porównanie produktów: PM2663 / PM2653 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny
Aplikacja
Aplikacja montaż zabudowany do przemysłu spożywczego
Media media płynne i lepkie
Temperatura medium [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Minimalne ciśnienie niszczące
350 bar 5070 psi 35 MPa
Wytrzymałość na ciśnienie
100 bar 1450 psi 10 Mpa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 14...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-1...25 bar -15...363 psi -0,1...2,5 MPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
-1...18,8 bar -15...272 psi -0,1...1,88 MPa
Wyjście analogowe / górna wartość
5,3...25 bar 76...363 psi 0,53...2,5 MPa
W krokach co
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Czasy reakcji
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 3
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji punkt zerowy; zakres
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny EPS
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; PBT
Materiały części w kontakcie z medium stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PTFE na podłożu ceramicznym; PTFE
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1 gwint zewnętrzny
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A