You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. PL2057

Transmiter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PL2057

PL-001BRES30-E-ZVG/US/ /P

Transmiter ciśnienia z płaską celką pomiarową

PL2057

PL-001BRES30-E-ZVG/US/ /P

  • Do niezawodnego wykrywania poziomu ciśnienia hydrostatycznego
  • Montaż płaski w ścianie zbiornika lub pojemnika
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej zalana masą kablową jako zabezpieczenie przed żrącymi mediami i wnikaniem wilgoci
  • Skalowalne wyjście analogowe z regulacją zakresu i zera
  • Możliwość podłączenia dwu- lub trójprzewodowego
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny
Data wycofania z produkcji: 03/31/2024
Artykuły alternatywne: PI1009 lub PM1707 Porównanie produktów: PL2057 / PI1009 / PM1707 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Proszę nie stosować dla nowych projektów adaptery montażowe są niedostępne w akcesoriach
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja montaż zabudowany do przemysłu spożywczego
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...80
Minimalne ciśnienie niszczące
30000 mbar 450 psi 3000 kPa
Wytrzymałość na ciśnienie
10000 mbar 145 psi 1000 kPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 14...30 DC
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zasada pomiaru hydrostatyczna
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał analogowy
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20
Maks. obciążenie [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-0,05...1 bar -50...1000 mbar -0,7...14,5 psi -5...100 kPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
-50...749 mbar -0,7...10,9 psi -5...74,9 kPa
Wyjście analogowe / górna wartość
200...999 mbar 2,9...14,5 psi 20...99,9 kPa
W krokach co
1 mbar 0,1 psi 0,1 kPa
Ustawienia fabryczne
ASP = 0 mbar AEP = 999 mbar
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Czasy reakcji
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 3
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji punkt zerowy; zakres
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny EPS
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 1 GHz / Dokładność < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 271
Dane mechaniczne
Waga [g] 320
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiały części w kontakcie z medium ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Uwagi
Uwagi
Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.
Uwagi Proszę nie stosować dla nowych projektów; adaptery montażowe są niedostępne w akcesoriach
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane