1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. PI7096

PI7096

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI-2,5-RES30-QFRKG/US/ /P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Połączony pomiar poziomu i wykrywanie poziomu punktowego przez wyjście analogowe/przełączające
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Do stosowania w wysokich temperaturach w technologii procesowej
  • Higieniczna konstrukcja zgodna z wymaganiami przemysłu spożywczego
  • Montaż płaski w pojemnikach, zbiornikach i rurach
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • eac
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Zakres pomiarowy
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex
Aplikacja
System styki pozłacane
Aplikacja przemysł spożywczy i produkcja napojów
Montaż Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°
Media Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy
Temperatura medium [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 20
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] 50
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...32 DC
Pobór prądu [mA] < 50
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,5
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 85
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Punkt przełączania SP [bar] -0,12...2,5
Punkt resetu rP [bar] -0,124...2,496
W krokach co [bar] 0,002
Ustawienia fabryczne
SP1 = 0,624 bar rP1 = 0,574 bar
SP2 = 1,874 bar rP2 = 1,824 bar
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,2; (Turn down 1:1 liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność wartość graniczna ustalona wg DIN 16086)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] < 6
Tłumienie wyjścia przełączającego dAP [s] 0...100
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarty / zamknięty; logika przełączania; Tłumienie; kalibracja wyświetlanej wartości; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; punkt zerowy; zakres
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [lata] 178
Dane mechaniczne
Waga [g] 405,5
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiały części w kontakcie z medium ceramika (99,9 % Al2 O3); PTFE; stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Jednostka wyświetlana 6 x LED, kolor zielony
Stan wyjścia 2 x LED, kolor żółty
Wartość mierzona wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
nastawa parametru wyświetlacz alfanumeryczny, 4-cyfrowy
Jednostka wyświetlana bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % zakresu
Uwagi
Uwagi
Dopuszczenie 3A jest aktualne tylko wtedy, gdy w instalacji użyto odpowiednich adapterów z dopuszczeniem 3A.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x M12; Styki: pozłacane
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PI7096-00 — 21.11.2012 —