Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||
---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego |
Montaż | Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350° |
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...125; (145 max. 1h) |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 50 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 20 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 18...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 50 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,5 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 1; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 1 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 6 |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany 1:4) |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analogowe wyjście napięciowe [V] | 0...10, odwracalny; (skalowany 1:4) |
Min. rezystancja obciążenia [Ω] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP [bar] | -0,12...2,5 | ||||||
Punkt resetu rP [bar] | -0,124...2,496 | ||||||
Wyjście analogowe / dolna wartość [bar] | -0,124...1,88 | ||||||
Wyjście analogowe / górna wartość [bar] | 0,5...2,5 | ||||||
W krokach co [bar] | 0,002 | ||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Czas reakcji [ms] | < 100 |
---|---|
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0,1...100 |
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0,1...100 |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 25 |
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / napięciowe; Tłumienie; kalibracja wyświetlanej wartości; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; punkt zerowy; zakres |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 163 |
Waga [g] | 384 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % zakresu |
Uwagi | Artykuł niedostępny |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|