You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. PI2064

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI2064

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Czujnik ciśnienia z wyświetlaczem i płaską celką pomiarową

PI2064

PI-010-RES30-MFRKG/US/ /P

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: PI2094 lub PI1094 Porównanie produktów: PI2064 / PI2094 / PI1094 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
  • cul
Cechy produktu
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Zakres pomiarowy
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex
Aplikacja
Konstrukcja styki pozłacane
Aplikacja montaż zabudowany do przemysłu spożywczego
Montaż Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350°
Media media płynne i lepkie
Temperatura medium [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Minimalne ciśnienie niszczące
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Wytrzymałość na ciśnienie
50 bar 725 psi 5000 kPa
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Brak strefy martwej tak
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] < 60
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,2
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający; sygnał analogowy; (konfigurowalne)
Wykonanie elektryczne PNP/NPN
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] < 170
Liczba wyjść analogowych 1
Analogowe wyjście prądowe [mA] 4...20; (skalowany 1:4)
Maks. obciążenie [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Analogowe wyjście napięciowe [V] 0...10; (skalowany 1:4)
Min. rezystancja obciążenia [Ω] 2000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Punkt przełączania SP
-0,45...9,99 bar -7...145 psi -45...999 kPa
Punkt resetu rP
-0,5...9,94 bar -7...144 psi -50...994 kPa
Wyjście analogowe / dolna wartość
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Wyjście analogowe / górna wartość
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
W krokach co
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Dokładność / odchylenie
Powtarzalność [% zakresu] < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1)
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , liniowość uwzględniająca histerezę i powtarzalność , ustawienie wartości granicznej według normy DIN EN IEC 62828-1)
Odchylenie liniowości [% zakresu] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Odchylenie histerezy [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Stabilność długotrwała [% zakresu] < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok)
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] < ± 0,15; (0...80 °C)
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] < 3
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] 0...4
Tłumienie wyjścia analogowego dAA w krokach [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Maksymalny czas odpowiedzi wyjścia analogowego [ms] 3
Software / programowanie
Możliwości parametryzacji histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; logika przełączania; wyjście prądowe / napięciowe; Tłumienie; kalibracja wyświetlanej wartości; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; punkt zerowy; zakres
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT; PC; PA; EPDM/X; FKM
Materiały części w kontakcie z medium stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); PTFE na podłożu ceramicznym; PTFE
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane Aseptoflex gwint zewnętrzny Aseptoflex
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 2 x LED, kolor czerwony
Wyświetlanie funkcji 7-segmentowy wyświetlacz LED
Wartość mierzona 7-segmentowy wyświetlacz LED
Jednostka wyświetlana bar; psi; kPa
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane