Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
||||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane S30x2 gwint zewnętrzny Aseptoflex |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego | |||
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy | |||
Temperatura medium [°C] | -25...150 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Odporność na podciśnienie [mbar] | -1000 | |||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne; próżnia | |||
Brak strefy martwej | tak |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Napięcie zasilania [V] | 20...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 3,5...21,5 |
Czas rozruchu [s] | < 1 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Czas rozruchu [s] | < 0,5 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; IO-Link |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20, odwracalny; (skalowany) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. obciążenie [Ω] | 300 |
---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
---|---|
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 125 |
Maks. obciążenie [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Zakres pomiarowy |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||||||||||||
Punkt resetu rP |
|
||||||||||||
Wyjście analogowe / dolna wartość |
|
||||||||||||
Wyjście analogowe / górna wartość |
|
||||||||||||
Min. różnica między SP a rP |
|
||||||||||||
W krokach co |
|
||||||||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Zakres pomiarowy |
|
---|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 włącznie z błędem punktu zerowego i zakresu, nieliniowością, histerezą; Turn down 1:1) | ||||||||
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; na rok) | ||||||||
Całkowita odchyłka w całym zakresie temperatur |
|
||||||||
Uwaga | więcej szczegółów można znaleźć w rozdziale wykresy i schematy |
Dokładność [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Powtarzalność [K] | ± 0,2 |
Rozdzielczość [K] | 0,2 |
Tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0...99,99 |
---|---|
Tłumienie wyjścia analogowego dAA [s] | 0...99,99 |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 30 |
---|
Minimalny czas odpowiedzi wyjścia przełączającego (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 7 |
Odpowiedź dynamiczna T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 woda ; > 0,9 m/s) |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 5,6 | ||||||||||
Rozdzielczość IO-Link - ciśnienie [mbar] | 0,01 | ||||||||||
Temperatura rozdzielczości IO-Link [K] | 0,2 | ||||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; temperatura wewnętrzna; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania; Licznik pików ciśnienia | ||||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
MTTF [lata] | 201 | ||||
Uwaga dotycząca dopuszczeń |
|
||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 347,9 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiały części w kontakcie z medium | ceramika (99,9 % Al2 O3); stal kwasoodporna (1.4435 / 316L); charakterystyka powierzchniowa: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Moment dokręcający [Nm] | 25 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane S30x2 gwint zewnętrzny Aseptoflex |
Wyświetlacz |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | mbar; kPa; inH2O; mmWS |
Uwagi | Proszę nie stosować dla nowych projektów; adaptery montażowe są niedostępne w akcesoriach |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
wpływ temperatury otoczenia na dokładność
|
|
---|