Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|---|
Zakres pomiarowy [bar] | 0...10 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Aplikacja | montaż zabudowany do przemysłu spożywczego |
Montaż | Obudowa swobodnie obracalna o kąt 350° |
Media | Media lepkie i zawiesiny; ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...80 |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 150 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 50 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Brak strefy martwej | tak |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,2 |
Zintegrowana funkcja Watchdog | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy [bar] | 0...10 |
---|---|
Punkt przełączania SP [bar] | 0,1...10 |
Punkt resetu rP [bar] | 0,05...9,95 |
W krokach co [bar] | 0,05 |
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] | < ± 1 |
---|---|
Powtarzalność [% wartości końcowej] | < ± 0,25; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Dryft temperaturowy na 10K | < ± 0,3 |
Częstotliwość przełączania dla danego czasu odpowiedzi z jednego wyjścia |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas reakcji [ms] | przy prostokątnej charakterystyce ciśnienia; Punkt przełączania (SPx) = 70 %; Punkt zerowania (rPx) = 30 % | ||||||||||||||||||||||
Programowalny czas opóźnienia dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
Regulacja punktu przełączania | przycisk do programowania |
---|---|
Możliwości parametryzacji | histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; opóźnienie załączania/resetowania wyjścia przełączającego; Tłumienie |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Materiał | EPDM/X; FKM; PA; PBT; PC; PTFE; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
---|---|
Materiały części w kontakcie z medium | FKM; ceramika; PTFE; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|