Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Zakres pomiarowy |
|
|||
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Konstrukcja | styki pozłacane | |||
---|---|---|---|---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych | |||
Media | ciecze i gazy | |||
Nie stosować do | oleje | |||
Temperatura medium [°C] | -25...80 | |||
Minimalne ciśnienie niszczące |
|
|||
Wytrzymałość na ciśnienie |
|
|||
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 9,6...30 DC; (PP2000 z czujnikiem: > 18) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 45 |
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 0,3 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający |
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zakres pomiarowy |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkt przełączania SP |
|
||||||
Punkt resetu rP |
|
||||||
W krokach co |
|
||||||
Ustawienia fabryczne |
|
Dokładność punktu przełączania [% zakresu] | < ± 1,5 |
---|---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,5 |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,1 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (na rok) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Czas reakcji [ms] | < 3 |
---|
Regulacja punktu przełączania | programator / funkcja uczenia |
---|
Interfejs komunikacyjny | EPS |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 0,194 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304); PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4305 / 303); ceramika; EPDM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 100 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcja uczenia | tak |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|