Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Zakres pomiarowy [bar] | 0...100 |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | ciecze i gazy |
Temperatura medium [°C] | -25...90 |
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] | 1000 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 200 |
Rodzaj ciśnienia | ciśnienie względne |
Napięcie zasilania [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. rezystancja izolacji [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał analogowy |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20 |
Maks. obciążenie [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Zakres pomiarowy [bar] | 0...100 |
---|
Powtarzalność [% zakresu] | < ± 0,1; (z wahaniami temperatury < 10 K) |
---|---|
Odchyłka od charakterystyki [% zakresu] | < ± 1,0; (zawiera dryft z powodu momentu dokręcającego, błąd zera i zakresu) |
Odchylenie liniowości [% zakresu] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Odchylenie histerezy [% zakresu] | < ± 0,2 |
Stabilność długotrwała [% zakresu] | < ± 0,1; (na 6 miesiecy) |
Współczynnik temperaturowy punktu zerowego [% na zakres 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Współczynnik temperaturowy zakresu [% na zakres 10 K] | < ± 0,1; (-25...90 °C) |
Czas odpowiedzi skokowej wyjścia analogowego [ms] | 3 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...100 |
Ochrona | IP 67; IP 69K |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||||||||
Odporność na wibracje |
|
Waga [g] | 79,2 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: FKM |
Min. liczba cykli ciśnienia | 50 milionów |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 1/4 gwint zewnętrzny |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|