1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. PB5002

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Zastąpiony przez: PN5002 – Porównanie produktów: PB5002 / PN5002

PB5002

Czujnik ciśnienia z linijką diodową LED

PB-100-SBR14-HFPKG/SS/ /V

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • ce
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Zakres pomiarowy [bar] 0...100
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny
Aplikacja
Aplikacja do aplikacji przemysłowych
Media ciecze i gazy
Warunkowo odpowiedni dla Dla mediów gazowych zastosowania są ograniczone do max. 25 barów.
Temperatura medium [°C] -25...80
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] 300
Minimalne ciśnienie niszczące [bar] 650
Rodzaj ciśnienia ciśnienie względne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 18...30 DC
Pobór prądu [mA] < 50
Min. rezystancja izolacji [MΩ] 100; (500 V DC)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] 0,2
Zintegrowana funkcja Watchdog tak
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 1
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 1
Sygnał wyjściowy sygnał przełączający
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 1
Funkcja wyjścia normalnie otwarty / zamknięty; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 250
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 10
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [bar] 0...100
Punkt przełączania SP [bar] 5...100
Punkt resetu rP [bar] 3...98
W krokach co [bar] 1
Uwaga dotycząca histerezy
nastawny
Dokładność / odchylenie
Dokładność punktu przełączania [% wartości końcowej] < ± 2,0
Powtarzalność [% wartości końcowej] < ± 0,25; (z wahaniami temperatury < 10 K)
Dryft temperaturowy na 10K < ± 0,3
Software / programowanie
Regulacja punktu przełączania przycisk do programowania
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Temperatura składowania [°C] -40...100
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF promieniowanie 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 przewodzeie w. cz. 10 V
Odporność na wstrząsy
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Odporność na wibracje
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Dane mechaniczne
Materiał EPDM/X; FKM; NBR; PA; PBT; PC; PTFE; stal nierdzewna (1.4301 / 304)
Materiały części w kontakcie z medium FKM; ceramika; stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Min. liczba cykli ciśnienia 100 milionów
Przyłącze procesowe połączenie gwintowane G 1/4 Gwint wewnętrzny
Zintegrowany tłumik nie (można zainstalować)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia LED, kolor żółty
Wartość mierzona 10 x LED, kolor zielony Rozdzielczość 10% koncowej wartości
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Konektor: 1 x zawór typ A DIN (DIN EN 175301-803)
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Rezerwujemy prawo do zmian technicznych bez wcześniejszego powiadomienia. — PL-PL — PB5002-00 — 06.06.2003 —