Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Ochrona | IP 65 |
Funkcja ochronna | Zapobiegnie dostępu ochrona palców |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 18 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 950 |
Pobór prądu [mA] | 125 |
---|
Pobór prądu [mA] | 83 |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD [mA] | 500; (24 V) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wysokość strefy chronionej [mm] | 160 |
---|---|
Rozdzielczość (zdolność wykrywania d) [mm] | 14 |
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła) [m] | 0...3 |
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła) [m] | 0...5 |
Zaślepienie dynamiczne (Floating Blanking) | tak |
Czas reakcji [ms] | 6 |
---|
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę |
---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | 0...55 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
Typ ESPE IEC 61496-1 | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Spełnia wymogi |
|
|||
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Waga [g] | 3360 |
---|---|
Wymiary [mm] | 261 x 35 x 45 |
Materiał | obudowa: aluminium; szybka przednia: PC |
Długość L [mm] | 261 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m; dla kabla o przekroju 0,34 mm² |
---|