Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (z tubą ochronną: IP 69K) |
Funkcja ochronna | Zapobiegnie dostępu ochrona dłoni |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 2 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 950 |
Pobór prądu [mA] | 83 |
---|---|
Pobór prądu ogrzewania [mA] | 83 |
Pobór prądu [mA] | 42 |
---|---|
Pobór prądu ogrzewania [mA] | 83 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wysokość strefy chronionej [mm] | 160 |
---|---|
Rozdzielczość (zdolność wykrywania d) [mm] | 30 |
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła) [m] | 0...3 |
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła) [m] | 2...10 |
Czas reakcji [ms] | 4,5 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...55 |
---|---|
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95 |
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 69K; (z tubą ochronną: IP 69K) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
Typ ESPE IEC 61496-1 | 2 | ||
---|---|---|---|
Spełnia wymogi |
|
||
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 2,0E-08 |
Waga [g] | 2940 |
---|---|
Wymiary [mm] | 337 x 76 x 74 |
Materiał | tuba ochronna: PMMA przeźroczysty; Osłona: POM; zacisk: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: silikon |
Długość L [mm] | 337 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Podłączenie | Przewód: 15 m, PVC; Maks. długość przewodu: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|