1. Strona startowa
  2. Produkty
  3. Technika bezpieczeństwa
  4. Kurtyny bezpieczeństwa
  5. Do zastosowań w aplikacjach przemyslowych
  6. OY223S

Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.
Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).

OY223S

Kurtyna świetlna bezpieczeństwa

OYA0460-20-4-20-P-1

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Szanowny Kliencie!
Niestety ta karta informacyjna nie jest dostępna w wybranym języku. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres e-mailowy: info.pl@ifm.com.

Z pozdrowieniami
Zespół ifm

  • Niezawodne zabezpieczenie stref niebezpiecznych i bramek
  • Zgodność z wymaganiami typu 4 wg IEC 61496
  • Możliwość wyboru szerokiego zakresu w urządzeniu
  • Płaska, wytrzymała konstrukcja do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
  • Proste podłączanie sprawdzonym konektorem M12
  • ce
  • cul
Do pobrania
Technische Details
Cechy produktu
Rodzaj światła podczerwień
Wymiary [mm] 513 x 28 x 30
Aplikacja
Funkcja ochronna Zapobiegnie dostępu ochrona dłoni
Dane elektryczne
Tolerancja napięcia zasilania [%] 20
Napięcie zasilania [V] 24 DC
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Czas rozruchu [s] < 2
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 950
Odbiornik
Pobór prądu [mA] 83
Nadajnik
Pobór prądu [mA] 42
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść OSSD 2
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD [mA] 400; (24 V)
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Strefa działania
Wysokość strefy chronionej [mm] 460
Rozdzielczość (zdolność wykrywania d) [mm] 20
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła) [m] 0...10
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła) [m] 3...20
Czasy reakcji
Czas reakcji [ms] 7,5
Warunki pracy
Zastosowanie Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę
Temperatura otoczenia [°C] -10...55
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
IEC 61496-1
Odporność na wstrząsy
IEC 61496-1
Odporność na wibracje
IEC 61496-1
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Typ ESPE IEC 61496-1 4
ISO 13849-1 kategoria 4, PL e
IEC 61508 SIL 3
IEC 62061 SIL cl 3
Żywotność TM (Mission Time) [h] 175200
Niezawodność w odniesieniu do funkcji bezpieczeństwa [1/h] 1,5E-08
Dane mechaniczne
Waga [g] 2255
Wymiary [mm] 513 x 28 x 30
Materiał obudowa: aluminium; przednia soczewka: PC
Długość L [mm] 513
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
LED, kolor żółty
LED, kolor zielony
LED, kolor czerwony
LED, niebieski
LED, kolor pomarańczowy
Akcesoria
Akcesoria (w komplecie)
Kątowy element mocujący: 4
Elementy pozycjonujące: 4
Nakrętki
Uwagi
Uwagi Dla 8-pinowych wtyków kolory nie są standaryzowane.; Proszę zwrócić uwagę na schemat połączenia czujnika i wtyków (patrz karta katalogowa).
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne - nadajnik
Podłączenie Konektor: 1 x M12
Połączenie elektryczne - odbiornik
Podłączenie Konektor: 1 x M12; Maks. długość przewodu: 100 m; dla kabla o przekroju 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — PL-PL — OY223S — 07.06.2010 —