Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
Funkcja ochronna | Zapobiegnie dostępu ochrona dłoni |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | 20 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | < 2 |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 950 |
Pobór prądu [mA] | 83 |
---|
Pobór prądu [mA] | 42 |
---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Liczba wyjść OSSD | 2 |
Maks. prąd obciążenia wyjścia OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Wysokość strefy chronionej [mm] | 1360 |
---|---|
Rozdzielczość (zdolność wykrywania d) [mm] | 40 |
Szerokość strefy chronionej (niska intensywność światła) [m] | 0...4 |
Szerokość strefy chronionej (wysoka intensywność światła) [m] | 3...12 |
Czas reakcji [ms] | 12,5 |
---|
Zastosowanie | Klasa C zgodnie z EN 60654-1 zastosowania odporne na pogodę |
---|---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 |
Temperatura składowania [°C] | -20...70 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 95 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||
Odporność na wibracje |
|
Typ ESPE IEC 61496-1 | 2 | ||
---|---|---|---|
Spełnia wymogi |
|
||
Żywotność TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 5,4E-08 |
Waga [g] | 4620 |
---|---|
Wymiary [mm] | 1413 x 28 x 30 |
Materiał | obudowa: aluminium; szybka przednia: PC |
Długość L [mm] | 1413 |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Maks. długość przewodu: 100 m; dla kabla o przekroju 0,34 mm² |
---|