Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20; ((24 V)) |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Regulowany zasięg | tak |
---|---|
Zakres długości fali [µm] | 6...14 |
Czas reakcji [s] | < 500 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 912 |
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 114 | |
Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi | Artykuł niedostępny |
---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|