Obudowa | cylindryczna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 400 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Histereza zakresu detekcji [%] | 1...15 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | cylindryczna | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8" |
---|