You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. OW0004

Czujnik temperatury na podczerwień

OW0004

OWS-3520-ABOA

Czujnik temperatury na podczerwień

OW0004

OWS-3520-ABOA

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: TW7001 + E35065 Porównanie produktów: OW0004 / TW7001 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Cechy produktu
Obudowa cylindryczna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 20...250 AC/DC
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją nie
Wyjścia
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 10,5
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] 10,5
Minimalny prąd obciążenia [mA] 15
Maks. prąd upływu [mA] 7
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 50
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] 1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Częstotliwość przełączania AC [Hz] 20
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 25
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Histereza zakresu detekcji [%] 1...15
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...60
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa cylindryczna
Wymiary [mm] Ø 58 / L = 150
Materiał obudowa: mosiądz pokryty białym brązem
Materiał soczewki
szkło
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Uwagi
Uwagi
Zalecenie: Po wystąpieniu zwarcia należy sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo.
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x 7/8"